Bobina elevadora NDR..
Observar as seguintes informações:
- Observar que a bobina elevadora NDR1100-501 de fase única deve ser instalada 3 vezes. Cada fase entre a bobina de rede e o módulo de rede com alimentação e recuperação de energia deve ser conectada por meio de uma bobina elevadora.
- A conexão das bobinas elevadoras NDR1100-501 ou NDR0750-503 ao módulo de filtro deve ter uma seção transversal de 6 mm2 para cada condutor.