Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0100.. Bornas de señal

Borna

Contacto

Función

X5:24 V

24V_in

Tensión de alimentación de 24 V

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

Salida de tensión auxiliar de 24 V CC

X7:2

-TEMP_R

Entrada de sensor para la vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado

X7:3

res.

Reservado

X7:4

res.

Reservado

X20:1

24V_out

Salida de tensión de 24 V CC

X20:2

DOR-C

Contacto común de relé

X20:3

DOR_NO

Contacto normalmente abierto

X20:4

DO03

De libre programación, o asignado a través de MOVIKIT®

X20:5

DO02

X20:6

DO01

X20:7

DO00

X20:8

DI02

X20:9

DI01

X20:10

DI00

Preasignada con "bloqueo de la etapa de salida"

X20:11

GND

Potencial de referencia

X30 OUT

Bus de sistema

X30 IN

X31_A

Bus CAN (interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE)

La funcionalidad de las conexiones X31_A y X31_B es idéntica.

X31_B

X33:1

24V_out

Salida de tensión de 24 V CC

X33:2

5V_out

Salida de tensión de 5 V CC

X33:3

TEMP SENSOR

Sonda térmica U+ contra X33:8

X33:4

ERROR

Rotura de cable: n.c: +5 V corresponde a "OK"

X33:5

OVER VOLTAGE

Sobretensión: n.c: +5 V corresponde a "OK"

X33:6

CAN LOW

CAN low

X33:7

CAN HIGH

CAN high

X33:8

GND

Potencial de referencia