Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A-0100.. Bornes de sinal

Borne

Contato

Função

X5:24 V

24V_in

Tensão de alimentação de 24 V

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

Saída de tensão auxiliar 24 VCC

X7:2

-TEMP_R

Entrada do sensor para monitoração de temperatura da resistência de frenagem

X7:3

res.

Reservado

X7:4

res.

Reservado

X20:1

24V_out

Saída de tensão de 24 VCC

X20:2

DOR-C

Contato à relé conjunto

X20:3

DOR_NO

contato normalmente aberto

X20:4

DO03

livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:5

DO02

X20:6

DO01

X20:7

DO00

X20:8

DI02

X20:9

DI01

X20:10

DI00

pré-atribuído com "bloqueio dos estágios de saída"

X20:11

GND

Potencial de referência

X30 OUT

System bus

X30 IN

X31_A

Rede CAN (interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE)

A funcionalidade das conexões X31_A e X31_B é idêntica.

X31_B

X33:1

24V_out

Saída de tensão de 24 VCC

X33:2

5V_out

Saída de tensão de 5 VCC

X33:3

TEMP SENSOR

Sensor de temperatura U+ contra X33:8

X33:4

ERROR

Ruptura do fio: n.c: +5 V corresponde a "ok"

X33:5

OVER VOLTAGE

Sobretensão: n.c: +5 V corresponde a "ok"

X33:6

CAN LOW

CAN low

X33:7

CAN HIGH

CAN high

X33:8

GND

Potencial de referência