Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A-0100.. Bornes de potência
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X1:1 | L1 | conexão de rede |
X1:2 | L2 | ||
X1:3 | L3 | ||
| PE | Conexão da terra de proteção para rede e resistência de frenagem | |
| X4 | +UZ | Conexão do circuito intermediário |
X4 | -UZ | ||
| PE | Conexão terra de proteção | |
| X12:1 | +UZ | Conexão para acumulador de energia externo no circuito intermediário |
X12:2 | -UZ | ||
X12:3 | +UB | Tensão do lado B para conexão do módulo de fonte chaveada MDS90A.. | |
X12:4 | +UB | ||
X12:5 | -ESB | Reservado | |
X12:6 | -ESA/-ES | Conexão de medição Polo negativo para acumulador de energia externo | |
X12:7 | +R | Conexão à resistência de frenagem | |
X12:8 | -R | ||