Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0100.. Bornas de potencia

Borna

Contacto

Función

X1:1

L1

Conexión de red

X1:2

L2

X1:3

L3

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra para red y resistencia de frenado

X4

+UZ

Conexión circuito intermedio

X4

-UZ

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

 

 

 

 

 

 

 

X12:1

+UZ

Conexión para acumulador de energía externo en el circuito intermedio

X12:2

-UZ

X12:3

+UB

Tensión lado B para la conexión del módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A..

X12:4

+UB

X12:5

-ESB

Reservado

X12:6

-ESA/-ES

Conexión de medición polo negativo para acumulador de energía externo

X12:7

+R

Conexión de la resistencia de frenado

X12:8

-R