Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A-0250.. Bornes de potência

Borne

Contato

Função

X1:1

+UB

Tensão do lado B para conexão do módulo de fonte chaveada MDS90A..

X1:2

-ES

Conexão de medição no polo negativo do acumulador de energia externo

X1:3

+R

Conexão à resistência de frenagem

X1:4

-R

X1:5

L1

conexão de rede

X1:6

L2

X1:7

L3

PE

Conexão da terra de proteção para rede e resistência de frenagem

X4

+UZ

Conexão do circuito intermediário

X4

-UZ

PE

Conexão terra de proteção

X4_B

+UZ

Conexão do circuito intermediário para acumuladores de energia externos

X4_B

-UZ

PE

Conexão terra de proteção