Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. Bornas de señal

Borna

Contacto

Función

X5: 24 V

24V_out

Salida de 24 V, barra conductora

X5: GND

GND

X5_A: 24 V

24V_out

Salida de 24 V, conectada interna y directamente con X5

X5_A: GND

GND

X9:1

24 V Monitor

Salida analógica 1, intensidad de corriente de salida de 24 V: 4 – 20 mA

X9:2

Monitor
DCLink

Salida analógica 2,
intensidad de corriente de conexión de circuito intermedio: 4 – 20 mA

X9:3

Output OK

Salida binaria 1, tensión de salida de 24 V preparada

X9:4

DC Available

Salida binaria 2, alimentación de circuito intermedio preparada

X9:5

AC Available

Salida binaria 3, alimentación de red preparada

X9:6

Enable

Entrada binaria 1, 24 V Enable (high active)

X9:7

GND

Potencial de referencia

X9:8

12V_out

Salida de tensión auxiliar de 12 V

X19:1

LVD

Line Voltage Disconnection (control de contactor de red de CA)

X19:2

GND

Potencial de referencia