Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A.. Bornes de sinal
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X5: 24 V | 24V_out | Saída 24 V, barramento |
X5: GND | GND | ||
| X5_A: 24 V | 24V_out | Saída de 24 V, conexão interna direta ao X5 |
X5_A: GND | GND | ||
| X9:1 | Monitor de 24 V | Saída analógica 1, intensidade de corrente de saída 24 V: 4 – 20 mA |
X9:2 | Monitor | Saída analógica 2, | |
X9:3 | Output OK | Saída digital 1, tensão de saída 24 V pronta | |
X9:4 | DC Available | Saída digital 2, alimentação do circuito intermediário pronta | |
X9:5 | AC Available | Saída digital 3, alimentação de rede pronta | |
X9:6 | Enable | Entrada digital 1, 24 V Enable (high active) | |
X9:7 | GND | Potencial de referência | |
X9:8 | 12V_out | Saída de tensão auxiliar 12 V | |
| X19:1 | LVD | Line Voltage Disconnection (controle do contator de rede CA) |
X19:2 | GND | Potencial de referência | |