带AC和DC电源的开关电源模块MDS90A..信号端子

端子

触点

功能

X5: 24 V

24V_out

24 V输出端,汇流排

X5: GND

GND

X5_A: 24 V

24V_out

24 V输出端,内部直接与X5连接

X5_A: GND

GND

X9:1

24 V监视器

模拟量输出端1,24 V输出端电流强度: 4 – 20 mA

X9:2

DCLink
监视器

模拟量输出端2,
直流侧连接电流强度:4 – 20 mA

X9:3

Output OK

数字量输出端1,24 V输出电压准备就绪

X9:4

DC Available

数字量输出端2,直流侧电源准备就绪

X9:5

AC Available

数字量输出端3,电源准备就绪

X9:6

Enable

数字量输入端1,24 V使能(高电平有效)

X9:7

GND

参考电位

X9:8

12V_out

12 V辅助电压输出端

X19:1

LVD

Line Voltage Disconnection(控制AC电源接触器)

X19:2

GND

参考电位