Módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0750.. Bornas de señal
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | Tensión de alimentación de 24 V |
X5:GND | GND | ||
| X20:1 | 24V_out | Salida de tensión de 24 V CC |
X20:2 | DOR-C | Contacto común de relé | |
X20:3 | DOR_NO | Contacto normalmente abierto | |
X20:4 | DO03 | De libre programación, o asignado a través de MOVIKIT® | |
X20:5 | DO02 | ||
X20:6 | DO01 | ||
X20:7 | DO00 | ||
X20:8 | DI02 | ||
X20:9 | DI01 | ||
X20:10 | DI00 | Preasignada con "bloqueo de la etapa de salida" | |
X20:11 | GND | Potencial de referencia | |
| X21:1 | 24V_out | Salida de tensión auxiliar de 24 V CC |
X21:2 | DI03 | De libre programación | |
X21:3 | – | Reservado | |
X21:4 | – | Reservado | |
| X30 OUT | – | Bus de sistema |
X30 IN | – | ||
| X31_A | – | Bus CAN (interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE) La funcionalidad de las conexiones X31_A y X31_B es idéntica. |
X31_B | – | ||
| X33:1 | 24V_out | Salida de tensión de 24 V CC |
X33:2 | 5V_out | Salida de tensión de 5 V CC | |
X33:3 | TEMP SENSOR | Sonda térmica U+ contra X33:8 | |
X33:4 | ERROR | Rotura de cable: n.c: +5 V corresponde a "OK" | |
X33:5 | OVER VOLTAGE | Sobretensión: n.c: +5 V corresponde a "OK" | |
X33:6 | CAN LOW | CAN low | |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high | |
X33:8 | GND | Potencial de referencia | |