Módulo de conversor CC/CC MDE90A-0750.. Bornes de sinal
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | Tensão de alimentação de 24 V |
X5:GND | GND | ||
| X20:1 | 24V_out | Saída de tensão de 24 VCC |
X20:2 | DOR-C | Contato à relé conjunto | |
X20:3 | DOR_NO | contato normalmente aberto | |
X20:4 | DO03 | livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT® | |
X20:5 | DO02 | ||
X20:6 | DO01 | ||
X20:7 | DO00 | ||
X20:8 | DI02 | ||
X20:9 | DI01 | ||
X20:10 | DI00 | pré-atribuído com "bloqueio dos estágios de saída" | |
X20:11 | GND | Potencial de referência | |
| X21:1 | 24V_out | Saída de tensão auxiliar 24 VCC |
X21:2 | DI03 | programável pelo usuário | |
X21:3 | – | Reservado | |
X21:4 | – | Reservado | |
| X30 OUT | – | System bus |
X30 IN | – | ||
| X31_A | – | Rede CAN (interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE) A funcionalidade das conexões X31_A e X31_B é idêntica. |
X31_B | – | ||
| X33:1 | 24V_out | Saída de tensão de 24 VCC |
X33:2 | 5V_out | Saída de tensão de 5 VCC | |
X33:3 | TEMP SENSOR | Sensor de temperatura U+ contra X33:8 | |
X33:4 | ERROR | Ruptura do fio: n.c: +5 V corresponde a "ok" | |
X33:5 | OVER VOLTAGE | Sobretensão: n.c: +5 V corresponde a "ok" | |
X33:6 | CAN LOW | CAN low | |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high | |
X33:8 | GND | Potencial de referência | |