Módulo de conversor CC/CC MDE90A-0750.. Bornes de potência
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X4 | +UZ | Conexão do circuito intermediário |
X4 | -UZ | ||
| PE | Conexão terra de proteção | |
| X12:1 | +UB | +UB Tomada para módulo de fonte chaveada MDS90A.. |
X12:2 | -ESA | Medição do polo negativo, acumulador no lado A | |
X12:3 | -ESB | Medição do polo negativo, acumulador no lado B | |
X12:4 | ICL | programável pelo usuário | |
| X13 | +UB | Conexão do acumulador externo de energia lado B + |
X13 | -UZ | Conexão do acumulador externo de energia lado B - | |