Módulo de alimentación regenerativo MDR9.B.. Bornas de señal

Borna

Contacto

Función

X5:24 V

24V_in

Tensión de alimentación de 24 V CC

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

Salida de tensión auxiliar de 24 V CC

X7:2

-TEMP_R

Entrada de sensor para la vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado

X7:3

Reservado

X7:4

Reservado

X13:MCE

MCE

Main Contact Enable (MCE)
Salida de tensión de 24 V CC para el control del relé de acoplamiento K1 para el contactor de red K3

X13:GND

GND

Potencial de referencia

X13:PCE

PCE

Pre Charge Enable (habilitación de precarga o PCE)

Cuando el puente PCE a GND está abierto, el bloqueo de precarga está activado. El puente se encuentra instalado en el estado de suministro.

X13:GND

GND

Potencial de referencia

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

X30 OUT

Bus de sistema

X30 IN

X31

Interfaz de servicio SEW-EURODRIVE

X20:1

DI01

Entrada binaria: Selección de FCB 58 Funcionamiento de alimentación y regenerativoLa asignación indicada es el ajuste de fábrica. Las entradas y salidas son de libre programación.

X20:2

DI02

Entrada binaria: Reset del falloLa asignación indicada es el ajuste de fábrica. Las entradas y salidas son de libre programación.

X20:3

DI03

Entrada binaria: Selección de FCB 53 Mantener precargaLa asignación indicada es el ajuste de fábrica. Las entradas y salidas son de libre programación.

X20:4

DI04

Entrada binaria: Bloquear función regenerativaLa asignación indicada es el ajuste de fábrica. Las entradas y salidas son de libre programación.

X20:5

DI05

Entrada binaria: Bloquear función de elevaciónLa asignación indicada es el ajuste de fábrica. Las entradas y salidas son de libre programación.

X20:6

DI06

Entrada binaria: sin función

X20:7

GND

Potencial de referencia

X20:8

24V_out

Salida de tensión de 24 V CC

X21:1

DO00

Salida binaria: Circuito intermedio preparadoLa asignación indicada es el ajuste de fábrica. Las entradas y salidas son de libre programación.

X21:2

DO01

Salida binaria: Precarga activaLa asignación indicada es el ajuste de fábrica. Las entradas y salidas son de libre programación.

X21:3

DO02

Salida binaria: sin función

X21:4

DO03

Salida binaria: FalloLa asignación indicada es el ajuste de fábrica. Las entradas y salidas son de libre programación.

X21:5

GND

Potencial de referencia