Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR9.B.. Bornes de sinal
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | Fonte de alimentação de 24 VCC |
X5:GND | GND | ||
| X7:1 | +TEMP_R | Saída de tensão auxiliar 24 VCC |
X7:2 | -TEMP_R | Entrada do sensor para monitoração de temperatura da resistência de frenagem | |
X7:3 | – | Reservado | |
X7:4 | – | Reservado | |
| X13:MCE | MCE | Main Contact Enable (MCE) |
X13:GND | GND | Potencial de referência | |
X13:PCE | PCE | Pre Charge Enable (PCE) Se a ponte PCE para GND estiver aberta, o bloqueio de pré-carga será ativado. A ponte estará anexada no momento do fornecimento. | |
X13:GND | GND | Potencial de referência | |
| PE | Conexão terra de proteção | |
| X30 OUT | System bus | |
X30 IN | |||
| X31 | – | Interface do SEW Service da SEW-EURODRIVE |
| X20:1 | DI01 | Entrada digital: seleção de FCB 58 Operação de alimentação e realimentaçãoA atribuição especificada é o ajuste de fábrica. As entradas e saídas estão livremente programáveis. |
X20:2 | DI02 | Entrada digital: reset de irregularidadeA atribuição especificada é o ajuste de fábrica. As entradas e saídas estão livremente programáveis. | |
X20:3 | DI03 | Entrada digital: seleção de FCB 53 Manter pré-cargaA atribuição especificada é o ajuste de fábrica. As entradas e saídas estão livremente programáveis. | |
X20:4 | DI04 | Entrada digital: bloquear a função de recuperaçãoA atribuição especificada é o ajuste de fábrica. As entradas e saídas estão livremente programáveis. | |
X20:5 | DI05 | Entrada digital: bloquear a função de aumentoA atribuição especificada é o ajuste de fábrica. As entradas e saídas estão livremente programáveis. | |
X20:6 | DI06 | Entrada digital: sem função | |
X20:7 | GND | Potencial de referência | |
X20:8 | 24V_out | Saída de tensão de 24 VCC | |
| X21:1 | DO00 | Saída digital: circuito intermediário prontoA atribuição especificada é o ajuste de fábrica. As entradas e saídas estão livremente programáveis. |
X21:2 | DO01 | Saída digital: pré-carrega ativaA atribuição especificada é o ajuste de fábrica. As entradas e saídas estão livremente programáveis. | |
X21:3 | DO02 | Saída digital: sem função | |
X21:4 | DO03 | Saída digital: irregularidadeA atribuição especificada é o ajuste de fábrica. As entradas e saídas estão livremente programáveis. | |
X21:5 | GND | Potencial de referência | |