Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR9.B.. Bornes de potência
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X1:1 | L1 | conexão de rede |
X1:2 | L2 | ||
X1:3 | L3 | ||
| PE | Conexão terra de proteção | |
| X3:+R | +R | Conexão à resistência de frenagem |
X3:-R | -R | ||
| PE | Conexão terra de proteção | |
| X4:+UZ | +UZ | Conexão do circuito intermediário |
X4:-UZ | -UZ | ||
| PE | ||
| X12:L1 | L1_S | Torneira de tensão de rede de L1_S do módulo de filtro MDF90B.. |
X12:L2 | L2_S | Torneira de tensão de rede de L2_S do módulo de filtro MDF90B.. | |
X12:L3 | L3_S | Torneira de tensão de rede de L3_S do módulo de filtro MDF90B.. | |
| PE | Conexão terra de proteção | |