Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung MDR9.B.. Signalklemmen

Klemme

Kontakt

Funktion

X5:24 V

24V_in

DC 24-V-Spannungsversorgung

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

DC-24-V-Hilfsspannungsausgang

X7:2

-TEMP_R

Sensoreingang für Temperaturüberwachung des Bremswiderstands

X7:3

reserviert

X7:4

reserviert

X13:MCE

MCE

Main Contact Enable (MCE)
DC 24-V-Spannungsausgang zur Ansteuerung des Koppelrelais K1 für den Netzschütz K3

X13:GND

GND

Bezugspotenzial

X13:PCE

PCE

Pre Charge Enable (PCE)

Wenn Brücke PCE zu GND geöffnet ist, ist Vorladesperre aktiviert. Die Brücke ist bei Auslieferung angebracht.

X13:GND

GND

Bezugspotenzial

PE

Anschluss Schutzleiter

X30 OUT

Systembus

X30 IN

X31

SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle

X20:1

DI01

Digitaleingang: Anwahl FCB 58 Ein- und RückspeisebetriebDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar.

X20:2

DI02

Digitaleingang: FehlerresetDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar.

X20:3

DI03

Digitaleingang: Anwahl FCB 53 Vorladung haltenDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar.

X20:4

DI04

Digitaleingang: Rückspeisefunktion sperrenDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar.

X20:5

DI05

Digitaleingang: Hochsetzfunktion sperrenDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar.

X20:6

DI06

Digitaleingang: keine Funktion

X20:7

GND

Bezugspotenzial

X20:8

24V_out

DC 24-V-Spannungsausgang

X21:1

DO00

Digitalausgang: Zwischenkreis bereitDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar.

X21:2

DO01

Digitalausgang: Vorladung aktivDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar.

X21:3

DO02

Digitalausgang: keine Funktion

X21:4

DO03

Digitalausgang: FehlerDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar.

X21:5

GND

Bezugspotenzial