带馈电和再生能量单元的供电模块MDR9.B..信号端子

端子

触点

功能

X5:24 V

24V_in

DC 24V电源

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

DC 24V辅助电压输出端

X7:2

-TEMP_R

用于监控制动电阻温度的传感器输入端

X7:3

保留

X7:4

保留

X13:MCE

MCE

Main Contact Enable (MCE)
用于控制耦合继电器K1(用于电源接触器K3)的DC 24 V电压输出端

X13:GND

GND

参考电位

X13:PCE

PCE

Pre Charge Enable (PCE)

如果PCE至GND的电桥打开,预充电锁定激活。电桥在交货时已安装好。

X13:GND

GND

参考电位

PI

地线连接

X30 OUT

系统总线

X30 IN

X31

SEW‑EURODRIVE服务界面

X20:1

DI01

数字量输入端:选择FCB 58馈入和再生能量运行指定的分配为出厂设置。输入端和输出端可以自由编程。

X20:2

DI02

数字量输入端:故障复位指定的分配为出厂设置。输入端和输出端可以自由编程。

X20:3

DI03

数字量输入端:选择FCB 53保持预充电状态指定的分配为出厂设置。输入端和输出端可以自由编程。

X20:4

DI04

数字量输入端:锁定能量回收功能指定的分配为出厂设置。输入端和输出端可以自由编程。

X20:5

DI05

数字量输入端:锁定升压功能指定的分配为出厂设置。输入端和输出端可以自由编程。

X20:6

DI06

数字量输入端:无功能

X20:7

GND

参考电位

X20:8

24V_out

DC 24 V电压输出端

X21:1

DO00

数字量输出端:直流侧已就绪指定的分配为出厂设置。输入端和输出端可以自由编程。

X21:2

DO01

数字量输出端:预充电激活指定的分配为出厂设置。输入端和输出端可以自由编程。

X21:3

DO02

数字量输出端:无功能

X21:4

DO03

数字量输出端:故障指定的分配为出厂设置。输入端和输出端可以自由编程。

X21:5

GND

参考电位