端子
触点
功能
X1:1
L1
电源接头
X1:2
L2
X1:3
L3
PI
地线连接
X4:+U直流侧
+U直流侧
直流侧接头
X4:-U直流侧
-U直流侧
X12:L1
L1_S
供电模块(配馈电单元和再生能量单元)的L1_S电源电压量取
X12:L2
L2_S
供电模块(配馈电单元和再生能量单元)的L2_S电源电压量取
X12:L3
L3_S
供电模块(配馈电单元和再生能量单元)的L3_S电源电压量取