Módulo de filtro MDF90B.. Bornes de potência

Borne

Contato

Função

X1:1

L1

conexão de rede

X1:2

L2

X1:3

L3

PE

Conexão terra de proteção

X4:+UZ

+UZ

Conexão do circuito intermediário

X4:-UZ

-UZ

PE

Conexão terra de proteção

X12:L1

L1_S

Tomada de tensão de rede de L1_S do módulo de rede com alimentação e recuperação de energia

X12:L2

L2_S

Tomada de tensão de rede de L2_S do módulo de rede com alimentação e recuperação de energia

X12:L3

L3_S

Tomada de tensão de rede de L3_S do módulo de rede com alimentação e recuperação de energia

PE

Conexão terra de proteção