Bornas de señal de módulo maestro UHX45A/MDM90A

Borna

Contacto

Función

X5_A:24V

24V_in

Tensión de alimentación externa de 24 V CC de carcasa MDM90A

X5_A:GND

GND

Potencial de referencia

X5_B:24V

24V_out

Tensión de alimentación de salida de 24 V CC de carcasa MDM90A

X5_B:GND

GND

Potencial de referencia

X5:24V

24V_in

Tensión de alimentación de 24 V

X5:GND

GND

Potencial de referencia 0V24 para tensión de alimentación de 24 V CC

X85:1 – 3

RS485

Interfaz RS485 (en preparación)

X85:4 – 6

CAN1

Bus de sistema CAN 1 – sin aislar (en preparación)

X85:7 – 9

CAN2

Bus de sistema CAN 2 – sin aislar (en preparación)