Módulo mestre UHX45A/MDM90A bornes de sinal
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X5_A:24V | 24V_in | Tensão de alimentação externa de 24 VCC da carcaça MDM90A |
X5_A:GND | GND | Potencial de referência | |
| X5_B:24V | 24V_out | Saída da tensão de alimentação de 24 VCC da carcaça MDM90A |
X5_B:GND | GND | Potencial de referência | |
| X5:24V | 24V_in | Tensão de alimentação de 24 V |
X5:GND | GND | Potencial de referência 0V24 para tensão de alimentação de 24 VCC | |
| X85:1 – 3 | RS485 | Interface RS485 (em preparação) |
X85:4 – 6 | CAN1 | System bus CAN 1 – ligadas por potencial (em preparação) | |
X85:7 – 9 | CAN2 | System bus CAN 2 – ligadas por potencial (em preparação) | |