Mastermodul UHX45A/MDM90A Signalklemmen
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5_A:24V | 24V_in | externe DC-24-V-Versorgungsspannung Gehäuse MDM90A |
X5_A:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X5_B:24V | 24V_out | Ausgang DC-24-V-Versorgungsspannung Gehäuse MDM90A |
X5_B:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X5:24V | 24V_in | 24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | 0V24-Bezugspotenzial für DC-24-V-Versorgungsspannung | |
| X85:1 – 3 | RS485 | RS485-Schnittstelle (in Vorbereitung) |
X85:4 – 6 | CAN1 | Systembus CAN 1 – potenzialgebunden (in Vorbereitung) | |
X85:7 – 9 | CAN2 | Systembus CAN 2 – potenzialgebunden (in Vorbereitung) | |