端子
触点
功能
X5_A:24V
24V_in
MDM90A箱体外部DC 24 V电源电压
X5_A:GND
GND
参考电位
X5_B:24V
24V_out
MDM90A箱体DC 24 V电源电压输出端
X5_B:GND
X5:24V
+24 V电源电压
X5:GND
DC 24 V电源电压的0V24参考电位
X85:1 – 3
RS485
RS485接口(准备中)
X85:4 – 6
CAN1
系统总线CAN 1 – 有电位(准备中)
X85:7 – 9
CAN2
系统总线CAN 2 – 有电位(准备中)