Módulo de acoplamento MDL91A.. Bornes de sinal
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | Tensão de alimentação de 24 VCC |
X5:GND | GND | Potencial de referência | |
| X30_OUT | OUT | System bus |
X30_IN | IN | System bus | |
| X31 | GND | Potencial de referência |
X31 | CAN_L | Rede CAN (interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE) | |
X31 | CAN_H | Rede CAN (interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE) | |
X31 | – | Reservado | |