MOVIONE®驱动装置插接头的位置

下图显示了可能的插接头位置:

 

插接头

名称

功能

X1217

AC 400 V设备电源 + 24 V辅助电压 (IN)

X2328

AC 400 V设备电源 + 24 V辅助电压 (OUT)

X5700M12插接头采用推挽式机械结构。

安全数字量输入端F-DI00/
数字量输入端DI01,DI02

X5133M12插接头采用推挽式机械结构。

数字量输入/输出端DIO01,DIO02

X4233_1M12插接头采用推挽式机械结构。

现场总线/以太网接口,端口1

X4233_2M12插接头采用推挽式机械结构。

现场总线/以太网接口,端口2

X1515M12插接头采用推挽式机械结构。

与DC 24 V辅助电压连接

X31

工程设计接口

(密封螺栓下方)