Posiciones de conectores de la unidades de accionamiento MOVIONE®
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable | |
|---|---|
Designación | Función |
X1217 | Alimentación de unidad de 400 V CA + tensión de apoyo de 24 V (IN) |
X2328 | Alimentación de unidad de 400 V CA + tensión de apoyo de 24 V (OUT) |
X5700El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull. | Entrada binaria segura F-DI00/ |
X5133El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull. | |
X4233_1El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull. | |
X4233_2El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull. | |
X1515El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull. | |
X31 |
(debajo del tornillo de cierre) |
Información adicional