Steckverbinderpositionen Antriebseinheit MOVIONE®
Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder | |
|---|---|
Bezeichnung | Funktion |
X1217 | |
X2328 | |
X5700Der M12-Steckverbinder verfügt über eine Push-Pull-Mechanik. | Sicherer Digitaleingang F-DI00/ |
X5133Der M12-Steckverbinder verfügt über eine Push-Pull-Mechanik. | |
X4233_1Der M12-Steckverbinder verfügt über eine Push-Pull-Mechanik. | |
X4233_2Der M12-Steckverbinder verfügt über eine Push-Pull-Mechanik. | |
X1515Der M12-Steckverbinder verfügt über eine Push-Pull-Mechanik. | |
X31 |
(unter der Verschluss-Schraube) |
Weiterführende Informationen