Posições dos conectores da unidade de acionamento MOVIONE®
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | |
|---|---|
Denominação | Função |
X1217 | Alimentação da unidade 400 VCA + tensão auxiliar de 24 V (IN) |
X2328 | Alimentação da unidade 400 VCA + tensão auxiliar de 24 V (OUT) |
X5700O conector M12 tem um mecanismo push-pull. | Entrada digital segura F-DI00/ |
X5133O conector M12 tem um mecanismo push-pull. | |
X4233_1O conector M12 tem um mecanismo push-pull. | |
X4233_2O conector M12 tem um mecanismo push-pull. | |
X1515O conector M12 tem um mecanismo push-pull. | |
X31 |
(sob o bujão) |
Informações adicionais