Posiciones de conectores del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

 

Conector enchufable

Designación

Función

X1217

Alimentación de unidad de 400 V CA + tensión de apoyo de 24 V (IN)

X2328

Alimentación de unidad de 400 V CA + tensión de apoyo de 24 V (OUT)

X1209

Alimentación de unidad de 400 V CA (IN)

X2371

Salida de 400 V CA (OUT)

X1219

Alimentación de unidad de 400 V CA + tensión de apoyo de 24 V (IN)

X2330

Salida de 400 V CA + salida de 24 V (OUT)

X2014

Conexión para motor con freno

X5700El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull.

Entrada binaria segura F-DI00/
Entradas binarias DI01, DI02

X5133El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull.

Entradas/salidas binarias DIO01, DIO02

X4233_1El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull.

Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1

X4233_2El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull.

Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2

X1515El conector enchufable M12 dispone de mecánica Push-Pull.

Conexión de tensión de apoyo de 24 V CC

X31

Interfaz de ingeniería

(debajo del tornillo de cierre)