Posições dos conectores do conversor de frequência descentralizado MOVIONE®

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

 

Conector

Denominação

Função

X1217

Alimentação da unidade 400 VCA + tensão auxiliar de 24 V (IN)

X2328

Alimentação da unidade 400 VCA + tensão auxiliar de 24 V (OUT)

X1209

Alimentação da unidade 400 VCA (IN)

X2371

Saída 400 VCC (OUT)

X1219

Alimentação da unidade 400 VCA + tensão auxiliar de 24 V (IN)

X2330

Saída 400 VCA + saída 24 V (OUT)

X2014

Conexão para motor com freio

X5700O conector M12 tem um mecanismo push-pull.

Entrada digital segura F-DI00/
Entradas digitais DI01, DI02

X5133O conector M12 tem um mecanismo push-pull.

Entradas/saídas digitais DIO01, DIO02

X4233_1O conector M12 tem um mecanismo push-pull.

Interface Fieldbus/Ethernet, porta 1

X4233_2O conector M12 tem um mecanismo push-pull.

Interface Fieldbus/Ethernet, porta 2

X1515O conector M12 tem um mecanismo push-pull.

Conexão à tensão auxiliar de 24 VCC

X31

Interface de engenharia

(sob o bujão)