Conexiones generales

Información adicional
  • X1213: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión
  • X1214: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC
  • X2104: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI
  • X2700: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI, freno y control del freno
  • X2041, X2041_1, X2041_2: Salida del variador para conexión de motores sin MOVILINK® DDI
  • X2107: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI
  • X2710: Salida del variador para conexión de motores con control del freno BG1Z y MOVILINK® DDI integrado
  • X2016, X2016_1, X2016_2: Salida del variador para conexión de motores sin MOVILINK® DDI
  • X3011: Conexión de encoder de motor
  • X2301: Resistencia de frenado
  • X2303: Resistencia de frenado
  • X5111: Módulo de ventilador
  • X4142: Interfaz de ingeniería

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 05 / 24

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVIPRO® technology DSI

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • 汉语
  • Brasileiro
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Asignación de los conectores enchufables
  • Conexiones generales