常规连接
更多的信息
- X1213:AC–400 V 输入端/DC-24 V 电源,用于电源接口盒
- X1214:AC 400 V输入端 / DC 24 V电源
- X2104:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
- X2700:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端,制动器和制动控制装置
- X2041、X2041_1、X2041_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
- X2107:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
- X2710:用于连接配内置制动控制装置BG1Z和MOVILINK® DDI的电机的变频器输出端
- X2016、X2016_1、X2016_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
- X3011:电机编码器连接
- X2301: 制动电阻
- X2303: 制动电阻
- X5111: 风扇组件
- X4142:工程设计接口