X4142:工程设计接口

提示

不能同时使用工程设计接口X23和X4142。这同样适用于使用CBG..A操作面板时的情况。

提示

连接电缆的总长度不得超过15 m。

关于此连接的说明见下表:

功能

工程设计接口 (CAN)

连接方式

M12-SPEEDCON,5针,母头,B编码,颜色:红色

接线图

占用

触点

功能

1

res.

保留

2

24V_OUT

DC 24 V辅助输出端此输出端仅可用于为SEW-EURODRIVE组件供电。

3

0V24_OUT

0V24参考电位此输出端仅可用于为SEW-EURODRIVE组件供电。

4

CAN_H

CAN High连接

5

CAN_L

CAN Low连接