X4142: Interface de engenharia

INFORMAÇÃO

Não é possível usar as interfaces de engenharia X23 e X4142 ao mesmo tempo. Isso também se aplica se você usar os painéis de operação CBG..A.

INFORMAÇÃO

O comprimento máximo dos cabos de conexão não pode exceder 15 m no total.

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Interface de engenharia (CAN)

Tipo de conexão

M12-SPEEDCON, 5 polos, fêmea, codificação com B, cor: vermelho

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

res.

Reservado

2

24V_OUT

Saída auxiliar 24 VCCEsta saída somente pode ser usada para alimentar componentes da SEW-EURODRIVE.

3

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24Esta saída pode ser usada apenas para alimentar componentes da SEW-EURODRIVE.

4

CAN_H

Conexão CAN High

5

CAN_L

Conexão CAN Low