X4142: Interfaz de ingeniería

AVISO

Las interfaces de ingeniería X23 y X4142 no pueden utilizarse al mismo tiempo. Esto también se aplica si se utilizan consolas de programación CBG..A.

AVISO

La longitud máxima de los cables de conexión no debe superar los 15 metros en total.

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Interfaz de ingeniería (CAN)

Tipo de conexión

M12-SPEEDCON, 5 polos, hembra, codificado en B, color: rojo

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

res.

Reservado

2

24V_OUT

Salida auxiliar de 24 V CCEsta salida se puede utilizar sólo para la alimentación de componentes de SEW‑EURODRIVE.

3

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V241).

4

CAN_H

Conexión CAN High

5

CAN_L

Conexión CAN Low