Cable de conexión

Cables de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Longitud/tipo de tendido

Tensión de funcionamiento

Conexión al adaptador de interfaz USM21A:

USK15A

CE:

28139038

3.0 m

60 V CC

M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, macho

 

RJ10

Conexión a consola de programación CBG.. :

USK25A

CE:

28139046

3.0 m

60 V CC

M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, macho

 

Sub D, 9 polos, macho, acodado

Cable de extensión

CE:

28168860

12 m

60 V CC

M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, macho

 

M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, hembra