Anschlusskabel
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Länge/Verlegeart | Betriebsspannung | ||
---|---|---|---|---|---|
Anschluss an den Schnittstellenumsetzer USM21A: USK15A | CE: 28139038 | 3.0 m | DC 60 V | ||
M12-SPEEDCON, 5-polig, B‑codiert, male |
| RJ10 | |||
Anschluss an das Bediengerät CBG.. : USK25A | CE: 28139046 | 3.0 m | DC 60 V | ||
M12-SPEEDCON, 5-polig, B‑codiert, male |
| D-Sub, 9-polig, male, gewinkelt | |||
Verlängerungskabel | CE: 28168860 | 12 m | DC 60 V | ||
M12-SPEEDCON, 5-polig, B‑codiert, male |
| M12-SPEEDCON, 5-polig, B‑codiert, female |