X3011: Conexión de encoder de motor
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para encoder HIPERFACE®, sen/cos, TTL, HTL |
Tipo de conexión |
|---|
M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de +20° |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | C/ (K0) | Canal de señal C (K0) |
2 | /C (/K0) | Pista de señal negada C (/K0) |
3 | A (cos+) (K1) | Canal de señal A (K1) |
4 | /A (cos-) (/K1) | Pista de señal negada A (/K1) |
5 | B (sen+) (K2) | Canal de señal B (K2) |
6 | /B (sen-) (/K2) | Pista de señal negada B (/K2) |
7 | Data- | Cable de datos (-) |
8 | Data+ | Cable de datos (+) |
9 | TF/TH/KTY+ | Sonda térmica motor (+) |
10 | TF/TH/KTY- | Sonda térmica motor (-) |
11 | GND | Potencial de referencia |
12 | +12V | Salida 12 V CC |
Información adicional