Cable de conexión
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cable de encoder con sonda térmica | CE/UL: 18121454 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 V CC | ||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| M23, 12 polos, codificado 0° | ||||
Cable de encoder sin sonda térmica | CE/UL: 18121926 | HELUKABEL Li9YC11Y | Variable
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / 60 V CC | ||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| M23, 12 polos, codificado 0° | ||||
Cable de encoder sin sonda térmica | CE/UL: 18110991 | HELUKABEL Li9YC11Y | Variable
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / 60 V CC | ||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| Tapa de encoder | ||||
Cable de encoder sin sonda térmica | CE/UL: 18121438 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 V CC | ||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| abierto | ||||
Cable de encoder con sonda térmica | CE/UL: 18121446 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 V CC | ||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| abierto | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 18156851 | Nesans SSL18YC11Y | Variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 V CC | ||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| M23, 12 polos, codificado 20° | ||||
Cable de encoder sin sonda térmica | CE/UL: 18121950 | HELUKABEL TOPGEBER 512 | Variable
| 4 × 2 × 0.25 mm2 / 60 V CC | ||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| M12, 8 polos | ||||