连接电缆
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
配温度传感器的编码器电缆 | CE/UL: 18121454 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23,12针,20°编码 |
| M23,12针,0°编码 | ||||
无温度传感器的编码器电缆 | CE/UL: 18121926 | HELUKABEL Li9YC11Y | 可变
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / DC 60 V | ||
M23,12针,20°编码 |
| M23,12针,0°编码 | ||||
无温度传感器的编码器电缆 | CE/UL: 18110991 | HELUKABEL Li9YC11Y | 可变
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / DC 60 V | ||
M23,12针,20°编码 |
| 编码器盖 | ||||
无温度传感器的编码器电缆 | CE/UL: 18121438 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23,12针,20°编码 |
| 裸露 | ||||
配温度传感器的编码器电缆 | CE/UL: 18121446 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23,12针,20°编码 |
| 裸露 | ||||
加长电缆 | CE/UL: 18156851 | Nesans SSL18YC11Y | 可变
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23,12针,20°编码 |
| M23,12针,20°编码 | ||||
无温度传感器的编码器电缆 | CE/UL: 18121950 | HELUKABEL TOPGEBER 512 | 可变
| 4 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23,12针,20°编码 |
| M12,8极 | ||||