Cabo de conexão
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo do encoder com sensor de temperatura | CE/UL: 18121454 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 VCC | ||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| M23, 12 pinos, codificação 0° | ||||
Cabo do encoder sem sensor de temperatura | CE/UL: 18121926 | HELUKABEL Li9YC11Y | variável
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / 60 VCC | ||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| M23, 12 pinos, codificação 0° | ||||
Cabo do encoder sem sensor de temperatura | CE/UL: 18110991 | HELUKABEL Li9YC11Y | variável
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / 60 VCC | ||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| Tampa do encoder | ||||
Cabo do encoder sem sensor de temperatura | CE/UL: 18121438 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 VCC | ||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| aberto | ||||
Cabo do encoder com sensor de temperatura | CE/UL: 18121446 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 VCC | ||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| aberto | ||||
Cabo de extensão | CE/UL: 18156851 | Nesans SSL18YC11Y | variável
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 VCC | ||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| M23, 12 pinos, codificação 20° | ||||
Cabo do encoder sem sensor de temperatura | CE/UL: 18121950 | HELUKABEL TOPGEBER 512 | variável
| 4 × 2 × 0.25 mm2 / 60 VCC | ||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| M12, 8 pinos | ||||