Anschlusskabel
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Geberkabel mit Temperaturfühler | CE/UL: 18121454 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| M23, 12-polig, 0°-codiert | ||||
Geberkabel ohne Temperaturfühler | CE/UL: 18121926 | HELUKABEL Li9YC11Y | variabel
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| M23, 12-polig, 0°-codiert | ||||
Geberkabel ohne Temperaturfühler | CE/UL: 18110991 | HELUKABEL Li9YC11Y | variabel
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| Geberdeckel | ||||
Geberkabel ohne Temperaturfühler | CE/UL: 18121438 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| offen | ||||
Geberkabel mit Temperaturfühler | CE/UL: 18121446 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| offen | ||||
Verlängerungskabel | CE/UL: 18156851 | Nesans SSL18YC11Y | variabel
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| M23, 12-polig, 20°-codiert | ||||
Geberkabel ohne Temperaturfühler | CE/UL: 18121950 | HELUKABEL TOPGEBER 512 | variabel
| 4 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| M12, 8-polig | ||||