X3011: Conexão do encoder do motor
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Conexão para encoder HIPERFACE®, seno/cosseno, TTL, HTL |
Tipo de conexão |
---|
M23, aplicação P, 12 pinos, fêmea, codificado com +20° |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | C/ (K0) | Canal de sinal C (K0) |
2 | /C (/K0) | trilha de sinal negada C (/K0) |
3 | A (cos+) (K1) | Canal de sinal A (K1) |
4 | /A (cos-) (/K1) | trilha de sinal negada A (/K1) |
5 | B (sen+) (K2) | Canal de sinal B (K2) |
6 | /B (sen-) (/K2) | trilha de sinal negada B (/K2) |
7 | Data- | Linha de dados (-) |
8 | Data+ | Lnha de dados (+) |
9 | TF/TH/KTY+ | Termistor motor (+) |
10 | TF/TH/KTY- | Sensor de temperatura do motor (-) |
11 | GND | Potencial de referência |
12 | +12V | Saída 12 VCC |
Informações adicionais