Cabo espiral para sinal de encoder
INFORMAÇÃO

Você somente necessita de um cabo espiral para sinal de encoder se usar um cabo de troca de fase.
INFORMAÇÃO

O cabo a seguir não é adequado para o encoder HIPERFACE®.
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18114806 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 mm2 × 2 × 0.25 mm2 / 500 VCA | |||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| M23, 12 pinos, codificação 20° | ||||