Gebersignal-Wendekabel
HINWEIS

Nur wenn Sie ein Phasenwendekabel einsetzen, benötigen Sie zusätzlich ein Gebersignal-Wendekabel.
HINWEIS

Das folgende Kabel ist für HIPERFACE®-Geber nicht geeignet.
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18114806 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 mm2 × 2 × 0.25 mm2 / AC 500 V | |||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| M23, 12-polig, 20°-codiert | ||||