Cable inversor de señales de encoder
AVISO

Solo si utiliza un cable inversor de fases necesita adicionalmente un cable inversor de señales de encoder.
AVISO

El siguiente capítulo no se aplica al encoder HIPERFACE®.
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18114806 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 × 2 × 0.25 mm2 / 500 V CA | |||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| M23, 12 polos, codificado 20° | ||||