编码器信号相变线

提示

只有在使用反相电缆时才额外需要编码器信号相变线。

提示

以下章节不适用于HIPERFACE®编码器。

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

18114806

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

可变

6 mm2 × 2 × 0.25 mm2

/

AC 500 V

M23,12针,20°编码

 

M23,12针,20°编码