Atribuição do encoder do motor e cabo do motor
A tabela a seguir mostra a atribuição dos encoders do motor aos respectivos cabos do motor:
Componente | Interface de encoder | Código do cabo |
|---|---|---|
AK0H | M23 | 18121454 |
AK1H | ||
AS1H | ||
EK0H | ||
EK1H | ||
ES1H | ||
AS3H | M23 | 18121926 |
AS4H | ||
AV1H | ||
AV6H | ||
A.8W | Borne | 18121438 |
AS8Y | ||
E.8C | ||
E.8R | ||
E.8S | ||
EH1. | ||
EI7. | ||
EI8. | ||
AK1H | Borne | 18121446 |
EK1H | ||
ES1H | ||
AS1H | ||
A.8W | Tampa do encoder | 18110991 |
E.8C | ||
E.8R | ||
E.8S | ||
EI7. | M12, 8 pinos
| 18121950 |
EI8. |