Cabo de conexão
Conformidade/código
Tipo de cabo
Comprimento/tipo de instalação
Seção transversal do cabo/tensão de operação
CE/UL:
18113745
HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF
variável
10 mm2
/
500 VCA
Han® 10 B