X2016, X2016_1, X2016_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | ||
|---|---|---|
Conexão de motores sem MOVILINK® DDI |
Tipo de conexão | ||
|---|---|---|
Han-Modular® 10 B, fêmea, 1 trava longitudinal |
Esquema de conexão |
|---|
|
[A] Módulo Han® C, fêmea | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | U | Saída do motor, fase U |
2 | V | Saída do motor, fase V |
3 | W | Saída do motor, fase W |
[C] Módulo Han® E protegido, fêmea | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | TF/TH/KTY+ Em relação ao tipo do sensor de temperatura (TF, TH ou KTY) aprovado, observe obrigatoriamente as especificações no capítulo "Dados técnicos". | Sensor de temperatura do motor (+) |
2 | 15 | Freio borne 15 (azul) |
3 | 13 | Freio borne 13 (vermelho) |
4 | 14 | Freio borne 14 (branco) |
5 | res. | Reservado |
6 | TF/TH/KTY- 1) | Sensor de temperatura do motor (-) |
Quadro articulado | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
– | PE | Conexão terra de proteção |
Informações adicionais